BQ24074EVM

BQ24074 評価モジュール

BQ24074EVM

購入

概要

This user’s guide describes the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 (bqTiny-III™) evaluation module (EVM). The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications using the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 product families. A completely designed and tested module is presented. The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications (see the data sheet for correct device) using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 0.9 A of charging current. This EVM was designed as a stand-alone evaluation module, but it also can be interfaced with the system and host via the connectors and headers.

バッテリ・チャージャ IC
BQ24074 パワー・パスと 4.2V VBAT と 10.5V OVP 搭載、4.4V VOUT、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24074EVM — BQ24074 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) 2017年 1月 3日
データシート BQ2407x パワー・パス対応、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・バッテリ・チャージャ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) 2022年 1月 31日
証明書 BQ24074EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ24072EVM BQ24072 評価モジュール BQ24073EVM BQ24073 評価モジュール BQ24075EVM BQ24075 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ