BQ24075EVM

BQ24075 評価モジュール

BQ24075EVM

購入

概要

This user’s guide describes the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 (bqTiny-III™) evaluation module (EVM). The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications using the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 product families. A completely designed and tested module is presented. The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications (see the data sheet for correct device) using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 0.9 A of charging current. This EVM was designed as a stand-alone evaluation module, but it also can be interfaced with the system and host via the connectors and headers.

バッテリ・チャージャ IC
BQ24075 パワー・パスと 4.2V VBAT 搭載、5.5V VOUT、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・バッテリ・チャージャ BQ24075-Q1 車載認証済み、パワー・パスと 4.2V VBAT 搭載、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・バッテリ・チャージャ BQ24079QW-Q1 車載認証済み、パワー・パスと 4.1V VBAT 搭載、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24075EVM — BQ24075 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) 2017年 1月 3日
データシート BQ2407x パワー・パス対応、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・バッテリ・チャージャ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) 2022年 1月 31日
証明書 BQ24075EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 1.5-A USB-Friendly Li-Ion Battery Charger and Power-Path Management IC データシート (Rev. B) 2012年 3月 7日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ24072EVM BQ24072 評価モジュール BQ24073EVM BQ24073 評価モジュール BQ24074EVM BQ24074 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ