BQ24081EVM

1A シングルチップ Li-Ion & Li-Pol チャージャー

BQ24081EVM

購入

概要

The BQ24081EVM Evaluation Module is designed to for engineering evaluation of the bq24081, which is a highly integrated and flexible Li-Ion linear charge device targeted at space-limited charger applications. The bq24081 offers an integrated power FET and current sensor, high-accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination, in a single monolithic device.

An external resistor sets the magnitude of the charge current. The bq24081 charges the battery in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal charge timer provides a backup safety for charge termination. The bq24081 automatically restarts the charge if the battery voltage falls below an internal threshold. The bq24081 automatically enters sleep mode when the input supply is removed. A complete designed and tested charger is presented in the BQ24081EVM.

The BQ24081EVM is designed to deliver up to 1 A of continuous charge current for single–cell Li-Ion or Li-Pol applications using a dc power supply. The charger EVM is programmed from the factory to deliver 0.7 A of charging current.

バッテリ・チャージャ IC
BQ24081 タイマ・イネーブルと温度センシング機能搭載、1 セル、1A、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ BQ24081-Q1 車載向け、1 セル、1A、シングルチップ、リチウムイオン / リチウムポリマ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24081EVM — 1A シングルチップ Li-Ion & Li-Pol チャージャー

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq24081 EVM 1-A Single-Chip Li-Ion and Li-Pol Charge Mgmt IC 2006年 9月 6日
証明書 BQ24081EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ