BQ24081

アクティブ

タイマ・イネーブルと温度センシング機能搭載、1 セル、1A、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25170 アクティブ 1 セル、リチウムイオンと LiFePO4 向け、800mA リニア・バッテリ・チャージャ This product is an 800-mA, single cell Li-Ion and LiFePO4 battery linear charger with programmable charge voltage

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 6.5 Absolute max Vin (max) (V) 7 Charge current (max) (A) 1 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile) Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 6.5 Absolute max Vin (max) (V) 7 Charge current (max) (A) 1 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile) Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • ACアダプタからの最大1Aの充電アプリケーションに対応したパワーFETおよび電流センサを内蔵
  • 安全タイマ付きのプリチャージ・コンディショニング
  • 充電およびパワーグッド・ステータス出力
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
  • 充電電流モニタ内蔵
  • 7時間固定の高速充電安全タイマ
  • スペースの制限された携帯型アプリケーションにおけるシングル・セル・リチウムイオン/リチウムポリマー電池パック向け低ドロップアウト・チャージャの設計に最適
  • 小型の3.00mm× 3.00mm VSONパッケージで供給
  • ACアダプタからの最大1Aの充電アプリケーションに対応したパワーFETおよび電流センサを内蔵
  • 安全タイマ付きのプリチャージ・コンディショニング
  • 充電およびパワーグッド・ステータス出力
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
  • 充電電流モニタ内蔵
  • 7時間固定の高速充電安全タイマ
  • スペースの制限された携帯型アプリケーションにおけるシングル・セル・リチウムイオン/リチウムポリマー電池パック向け低ドロップアウト・チャージャの設計に最適
  • 小型の3.00mm× 3.00mm VSONパッケージで供給

bq24080とbq24081は、スペースの制限された充電アプリケーション向けの高集積かつ柔軟なリチウムイオン線形充電デバイスです。1つのモノリシック・デバイスの中にパワーFETと電流センサが内蔵されており、高精度な電流および電圧レギュレーション、充電ステータス、充電停止機能を提供します。1個の外付け抵抗で、充電電流の大きさを設定します。

このデバイスは、コンディショニング、定電流、および定電圧の3つのフェーズでバッテリを充電します。最小電流に基づいて、充電を終了します。内部充電タイマにより、充電終了時に安全な保護機能が提供されます。バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると、デバイスは自動的に充電を再開します。ACアダプタが取り外されると、デバイスは自動的にスリープ・モードに入ります。

bq24080とbq24081は、スペースの制限された充電アプリケーション向けの高集積かつ柔軟なリチウムイオン線形充電デバイスです。1つのモノリシック・デバイスの中にパワーFETと電流センサが内蔵されており、高精度な電流および電圧レギュレーション、充電ステータス、充電停止機能を提供します。1個の外付け抵抗で、充電電流の大きさを設定します。

このデバイスは、コンディショニング、定電流、および定電圧の3つのフェーズでバッテリを充電します。最小電流に基づいて、充電を終了します。内部充電タイマにより、充電終了時に安全な保護機能が提供されます。バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると、デバイスは自動的に充電を再開します。ACアダプタが取り外されると、デバイスは自動的にスリープ・モードに入ります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ24040 アクティブ 4.2V VBAT と温度センシング機能搭載、スタンドアロン、1 セル、1A リニア・バッテリ・チャージャ This product is a 1-A, standalone, single-cell Li-Ion battery charger in a 2x2mm package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ24080、BQ24081 1A、シングルチップ、リチウムイオン、リチウムポリマー・チャージャIC データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 5月 30日
製品概要 Power Bank Charger ICs 2013年 2月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq24081 EVM 1-A Single-Chip Li-Ion and Li-Pol Charge Mgmt IC 2006年 9月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24081EVM — 1A シングルチップ Li-Ion & Li-Pol チャージャー

The BQ24081EVM Evaluation Module is designed to for engineering evaluation of the bq24081, which is a highly integrated and flexible Li-Ion linear charge device targeted at space-limited charger applications. The bq24081 offers an integrated power FET and current sensor, high-accuracy current and (...)

ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ