BQ24083EVM

BQ24083 評価モジュール

BQ24083EVM

購入

概要

The bq24083EVM provides a convenientmethod for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 1 A of continuous charge current for single-cell Li-ion or Li-polymer applications using a dc power supply. Thecharger is programmed from the factory to deliver 0.7 A of charging current.

バッテリ・チャージャ IC
BQ24083 4.06V の充電電圧、1 セル、1A、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24083EVM — BQ24083 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド bq24083 1-A, Single-Cell Li-Ion and Li-Polymer Charge Management IC EVM 2008年 6月 5日
証明書 BQ24083EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート 1A, Li-ion, Li-pol Battery Charger With Adjustable Battery Voltage データシート (Rev. A) 2009年 4月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ