BQ24083
- Pin Select Battery Voltage (4.06V/4.2V)
- Integrated Power FET and Current Sensor for Up to 1A Charge Applications From AC Adapter
- Precharge Conditioning With Safety Timer
- Charge and Power-Good Status Output
- Automatic Sleep Mode for Low Power Consumption
- Integrated Charge-Current Monitor
- Fixed 7-Hour Fast Charge Safety Timer
- Ideal for Low-Dropout Charger Designs for Single-Cell Li-Ion or Li-Pol Packs in Space-Limited Portable Applications
- Small 3-mm × 3-mm SON Package
- APPLICATIONS
- PDAs, MP3 Players
- Digital Cameras
- Internet Appliances
- Smartphones
The bq24083 is highly integrated and flexible Li-Ion linear charge device targeted at space-limited charger applications. It offers an integrated power FET and current sensor, high-accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination, in a single monolithic device. An external resistor sets the magnitude of the charge current. The bq24083 has an option of two output battery charge voltages: 4.06 V and 4.2 V.
The device charges the battery in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal charge timer provides a backup safety for charge termination. The device automatically restarts the charge if the battery voltage falls below an internal threshold. The device automatically enters sleep mode when the ac adapter is removed.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1A, Li-ion, Li-pol Battery Charger With Adjustable Battery Voltage データシート (Rev. A) | 2009年 4月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | bq24083 1-A, Single-Cell Li-Ion and Li-Polymer Charge Management IC EVM | 2008年 6月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24083EVM — BQ24083 評価モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点