BQ24155EVM
評価モジュール、BQ24155 統合型 スイッチ・モード / 単セル・リチウムイオン・チャージャ用
BQ24155EVM
概要
The bq24155 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly switch-mode charge management solution for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq2415x integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, and charge termination, into a small WCSP package. The charge parameters can be programmed through an I²C interface.
特長
- Evaluation Module For BQ24155
- High Efficiency Fully Integrated NMOS-NMOS Synchronous Buck Charger With 3 MHz Frequency
- Integrated Power FETs for Up To 1.25 A Charge Rate
- Programmable Battery Voltage, Charge Current, and Input Current via I²C Interface
- Input Operating Range 4 V - 6 V
- Boost Mode Operation for USB OTG
- LED Indication for Status Signals
- Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose. Easy Probe Hook-up
- Jumpers Available. Easy to Change Connections.
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24155EVM — 評価モジュール、BQ24155 統合型 スイッチ・モード / 単セル・リチウムイオン・チャージャ用
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq2415x RGY EVM User's Guide (Rev. A) | 2010年 4月 1日 | |||
証明書 | BQ24155EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | Fully Integrated Switch-Mode One-Cell Li-Ion Charger with Full USB Compliance*** データシート | 2010年 2月 24日 |