BQ24158EVM-697
評価モジュール、BQ24158 用、統合スイッチ・モード・単セル・リチウムイオン・チャージャ
BQ24158EVM-697
概要
The BQ24158EVM-697 evaluation module is a complete charger module for evaluating compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24158 integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, and charge termination, into a small WCSP package. The charge parameters can be programmed through an I2C interface
特長
- Evaluation module (EVM) for bq24158
- High-efficiency fully integrated NMOS-NMOS synchronous buck charger with 3-MHz frequency
- Integrated power FETs for up to 1.55-A charge rate
- Programmable battery voltage, charge current, and input current via I2C interface
- Input operating range 4 V to 6 V
- Boost-mode operation for USB OTG
- LED indication for status signals
- Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
- Jumpers available. Easy-to-change connections
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24158EVM-697 — 評価モジュール、BQ24158 用、統合スイッチ・モード・単セル・リチウムイオン・チャージャ
TI.com で取り扱いなし
BQ24153A_6A_7B_8_9EVM_SW — BQ24153A_9 EVM v1.4.0.1
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 23 3 2014
製品
バッテリ・チャージャ IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc283 or www.ti.com/lit/xx/sluc283c/sluc283c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC283. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | bq24153A/56A/57/58/59EVM Fully Integrated, Switch-Mode, One-Cell, Li-Ion Chgr (Rev. C) | 2014年 5月 12日 | |||
証明書 | BQ24158EVM-697 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | bq2415x Fully Integrated Switch-Mode One-Cell Li-Ion Charger With Full USB Compliance and USB-OTG Support データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2014年 1月 28日 |