BQ2419XEVM
BQ2419X 評価基板
BQ2419XEVM
概要
The bq2419x evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single NVDC-1 charge using the bq2419x devices.
The BQ2419xEVM-021 requires USB Interface Adaptive Evaluation Module “USB-TO-GPIO” for I2C interface. If one is not already available to you and I2C is needed then one can be ordered through the eStore. Buy Now USB Interface Adapter EVM
特長
- High Efficiency 4.5A Switch Mode Charger
- Highest Battery Discharge Efficiency at 2A, 90% at 4A
- Single Input USB-Compliant/Adapter Charger
- 3.9V-17V Input Operating Voltage Range
- USB OTG 5V at 1.3A Synchronous Boost
- Narrow VDC Power Path Management
- 1.5MHz Switching Frequency for Low Profile Inductor
- Autonomous Battery Charging with or without Host Management
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ24190EVM-021 — BQ2419X 評価基板
TI.com で取り扱いなし
評価ボード
BQ24192EVM-021 — BQ2419X 評価基板
TI.com で取り扱いなし
評価ボード
BQ24192IEVM-021 — BQ2419X 評価基板
TI.com で取り扱いなし
評価ボード
BQ24195EVM-193 — BQ2419X 評価基板
TI.com で取り扱いなし
評価ボード
BQ24195LEVM-193 — BQ2419X 評価基板
TI.com で取り扱いなし
評価ボード
BQ24196EVM-021 — BQ2419X 評価基板
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLUC391 — bq2419x GUI
SLUC391 — bq2419x GUI
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 04 11 2012
製品
バッテリ・チャージャ IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc391 or www.ti.com/lit/xx/sluc391a/sluc391a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC391. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 10
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | BQ24195LEVM-193 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
証明書 | BQ24195EVM-193 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
証明書 | BQ24196EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
証明書 | BQ24190EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
証明書 | BQ24192IEVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
証明書 | BQ24192EVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | bq2419x I2C Controlled 4.5-A Single Cell USB/Adapter Charger with Narrow VDC Power Path Management and USB OTG データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 12月 29日 | |||
ユーザー・ガイド | I2C Controlled 2.5A Single Cell USB, Adaptor Charger (Rev. A) | 2014年 2月 11日 | ||||
ユーザー・ガイド | bq24190/2/2i/3/6 and bq24292i EVM (PWR021) (Rev. C) | 2013年 8月 28日 | ||||
製品概要 | Faster Charging Power Bank Turn-Key Solutions | 2013年 2月 20日 |