BQ25171EVM
BQ25171 1 ~ 2 セルのリチウムイオンと LiFePO4 向け、または 1 ~ 6 セルの NiMH 向け、800mA リニア・バッテリ・チャージャの評価基板
BQ25171EVM
概要
BQ25171EVM 評価基板 (EVM) は、BQ25171 デバイスのさまざまな動作モードを、ユーザーが容易に評価およびテストできるように設計してあります。
特長
- 最大 800mA をリチウムイオンまたは LiFePO4 の単一バッテリに供給することができる小型フォーム・ファクタのリニア・チャージャを評価するための包括的なソリューション
- スイッチを使用して一般的な構成を選択可能
- TS センシングとの組み合わせで、広い範囲にわたって充電電流を調整可能
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25171EVM — BQ25171 evaluation module 800-mA linear battery charger for 1-2-cell Li-ion, LiFePO4, 1-6-cell NiMH
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25171EVM User's Guide (Rev. B) | 2021年 7月 16日 | |||
証明書 | BQ25171EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 4日 |