BQ25190EVM
BQ25190 の評価基板
BQ25190EVM
概要
BQ25190EVM は、統合型バッテリ充電管理 IC である BQ25190 の評価基板です。BQ25190 は、ウェアラブル デバイス向けに、リニア チャージャ、安定化済み出力、タイマ付きの手動リセット機能、シップ モード機能などのごく一般的な機能を内蔵しています。
特長
- 包括的に構成可能な 1A リニア バッテリ チャージャ
- 2 個の LDO、1 個の降圧コンバータ、1 個の昇降圧スイッチング コンバータを搭載した、統合型電源レール
- 長い保管期間に適した、低静止電流 (IQ) のシップ モード
- 電源シーケンシング機能を搭載した GPIO
- 12 ビット ADC
バッテリ・チャージャ IC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2