BQ25601EVM-877

bq25601 NVDC パワーパス・マネージメント機能搭載シングルセル 3A バッテリ・チャージャの評価モジュール

BQ25601EVM-877

購入

概要

The bq25601 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single cell battery charger using the bq25601 device. The user's guide provides detailed testing instructions for the bq25601 evaluation modules. Also included are descriptions of the necessary equipment, equipment setup, and procedures.

特長
  • High efficiency, 1.5MHz synchronous switchmode buck charger
  • Supports USB on-the-go
  • High battery discharge efficiency with 18-mΩ
  • Flexible autonomous and I2C mode for optimal system performance
  • High integration includes all MOSFETs, current sensing and loop compensation

Not Included
  • EV2300/EV2400 is not included

バッテリ・チャージャ IC
BQ25601 パワー・パス搭載、OTG 対応、I2C、1 セル、3A 降圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate the highly integrated BQ25601 which has a 3-A switching charger with 1.2-A OTG boost current for portable applications

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

BQ25601EVM-877 — bq25601 NVDC パワーパス・マネージメント機能搭載シングルセル 3A バッテリ・チャージャの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ25601 and BQ25601D (PWR877) Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) 2018年 8月 2日
データシート BQ25601DI2C 制御、3A シングルセル・バッテリ・チャージャ、高入力電圧およびナロー電圧 DC (NVDC) パワー・パス管理向け、USBチャージャ検出機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 4月 24日
証明書 BQ25601EVM-877 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ