BQ25601
- 高効率 1.5MHz 同期整流スイッチ・モード降圧チャージャ
- 5V 入力から 2A で 92% の充電効率
- USB 電圧入力 (5V) 用に最適化
- 軽負荷動作向けに、低消費電力のパルス周波数変調 (PFM) モードを選択可能
- USB On-The-Go (OTG) をサポート
- 最大 1.2A を出力可能な昇圧コンバータ
- 1A 出力で 92% の昇圧効率
- 正確な定電流 (CC) 制限
- 最大 500µF の容量性負荷に対するソフトスタート
- 出力短絡保護
- 軽負荷動作のための低消費電力 PFM モード
- 1 つの入力で USB 入力および高電圧アダプタに対応
- 3.9V~13.5V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 22V
- USB 2.0、USB 3.0 規格、高電圧アダプタ (IINDPM) に対応する、プログラム可能な入力電流制限 (100mA の分解能で 100mA~ 3.2A)
- 最高 5.4V の入力電圧制限による最大電力トラッキング (VINDPM)
- バッテリ電圧に自動的に追従する VINDPM スレッショルド
- USB SDP、DCP および非標準アダプタの自動検出
- 19.5mΩ のバッテリ放電 MOSFET による高いバッテリ放電効率
- ナロー VDC (NVDC) パワー・パス管理
- バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
- バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
- BATFET 制御により出荷モード、ウェイクアップ、完全システム・リセットをサポート
- 柔軟性の高い、自律および I 2C モードにより最適なシステム性能を実現
- すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- 1.5A で±5% の充電電流レギュレーション
- 安全および規制の認定:
- IEC 62368-1 最終機器規格
BQ25601 は、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ向けの、高度に統合された 3A スイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。 パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。 充電およびシステムの設定に I 2C シリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。
BQ25601 は、広範な スマートフォン、タブレットおよび携帯デバイス向けに、高い入力電圧をサポートし、高速充電を行います。 入力電圧 / 電流レギュレーションにより、バッテリに最大限の充電電力を供給できます。また、ハイサイド・ゲート・ドライブ用のブートストラップ・ダイオードを内蔵し、システム設計の簡素化を実現しています。 I 2C シリアル・インターフェイスを使って充電とシステムの設定ができるので、真に柔軟性の高いソリューションとなります。
このデバイスは、標準の USB ホスト・ポート、USB 充電ポート、USB 対応高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。 また、内蔵された USB インターフェイスによって、デフォルトの入力電流制限を設定しています。 デフォルトの入力電流制限を設定するためには、USB PHY デバイスなどシステムに内蔵されている検出回路の結果を使用します。入力電流および電圧レギュレーションにより、USB 2.0 および USB 3.0 の電力仕様に準拠しています。また、このデバイスは USB On-the-Go (OTG) の動作電力定格仕様にも適合しており、VBUS 上で最大 1.2A までの定電流制限付きで 5.15V を供給します。
パワー・パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し高く、かつ、最低システム電圧 (プログラム可能) の 3.5V より低下しないようにレギュレートされます。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り除かれたときでも動作を継続できます。入力電流制限または電圧制限に達すると、パワー・パス管理により、充電電流が自動的に ゼロまで低下します。システム負荷が引き続き増大すると、パワー・パスは、システムの電力要件が満たされるまでバッテリを放電します。この補助モードにより入力ソースの過負荷を防止します。
このデバイスはソフトウェア制御なしに、充電サイクルを開始、終了できます。バッテリ電圧を感知し、プレコンディショニング、定電流、定電圧という 3 つのフェーズを移行してバッテリを充電します。充電サイクルの終了時、充電電流があらかじめ設定された制限値を下回り、バッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、チャージャは自動的に処理を終了します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、チャージャは自動的に次の充電サイクルを開始します。
このチャージャは、バッテリの負温度係数サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用のための多様な安全機能を備えています。サーマル・レギュレーションにより、接合部温度が 110℃ (プログラム可能) を超えると充電電流が低減されます。STAT 出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。その他の安全機能として、充電および昇圧モードでのバッテリ温度センシング、サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン、入力 UVLO および過電圧保護があります。 VBUS_GD ビットは、適切な電源が存在することを示します。フォルトが発生すると、 INT 出力により即座にホストに通知します。
このデバイスは、 QON ピンで BATFET イネーブルおよびリセットを制御することにより、低消費電力の出荷モードを終了したり、あるいはシステム全体のリセット機能を実行したりできます。
このデバイスは、 24 ピン、4mm × 4mm × 0.75mm の薄型 WQFN パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ25601 高入力電圧および NVDC パワー・パス管理向け I2C 制御 1 セル 3A 降圧バッテリ・チャージャ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 26日 |
アプリケーション・ノート | Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers | PDF | HTML | 2022年 11月 10日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25601 and BQ25601D (PWR877) Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) | 2018年 8月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) | 2018年 5月 1日 | ||||
技術記事 | How to choose the right charger for industrial batteries | PDF | HTML | 2017年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation | 2017年 7月 12日 | ||||
Analog Design Journal | Dynamic power management for faster, more efficient battery charging | 2013年 10月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25601EVM-877 — bq25601 NVDC パワーパス・マネージメント機能搭載シングルセル 3A バッテリ・チャージャの評価モジュール
BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
BQ256XXSW-LINUX — Linux driver for BQ256XX
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:いいえ
Linux ソース・ファイル
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/power/supply/bq256xx_charger.c
(...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。