BQ25611DEVM

BQ25611D USB BC1.2 検出機能搭載、I2C 制御、1 セル、降圧バッテリ・チャージャの評価基板

BQ25611DEVM

購入

概要

BQ25611DEVM 評価基板 (EVM) は、BQ25611D デバイスを使用しています。このデバイスは、3A、1 セルのバッテリ・チャージャであり、低消費電力のポータブル設計で使用する外付けバッテリ・アプリケーション向けに最適化済みです。OTG (USB On-The-Go) 対応の逆極性保護同期昇圧動作とフォワード降圧モード動作に対応しているので、ペリフェラル駆動側デバイスへの電力供給を制御できます。また、この評価基板 (EVM) は USB BC1.2 にも対応しており、標準とは異なるアダプタの検出機能も搭載しています。

特長
  • 5V 入力、2A 出力時に 92% の充電効率、1A 出力時に 92% の昇圧効率
  • OTG モードで、出力短絡保護機能と、最大 500μF の静電容量性負荷に対応するソフト・スタートアップ機能が利用可能
  • システム電圧を供給するスタンバイ時に 10μA の小さいバッテリ・リーク電流。出荷モードで 3μA の小さいバッテリ・リーク電流
  • BATFET 制御により出荷モード、ウェイクアップ、完全システム・リセットをサポート
  • 20mA ±10mA という高精度の充電終了電流
  • USB BC1.2 対応と、標準以外のアダプタの検出機能
バッテリ・チャージャ IC
BQ25611D USB 検出機能搭載、1.2A 電流増幅動作、I2C 制御、1 セル、3A 降圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate the highly integrated BQ25611D which has a 3-A switching charger with USB detection and 10-uA low leakage current portable applications

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

BQ25611DEVM — BQ25611D evaluation module for I2C-controlled, 1-cell, buck battery charger with USB BC1.2 detection

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド BQ25611D, BQ25619 (BMS025) Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 1日
証明書 BQ25611DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 10月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ