BQ25618EVM

BQ25618EVM

BQ25618EVM

購入

概要

The BQ25618EVM is an evaulation module (EVM) used to test the BQ25618 device, a 1.5-A single-cell battery charger optimized for power bank applications in low power portable designs. The OTG reverse synchronous boost operation and forward buck mode operation allows for control over power delivery to peripherally powered devices. 

特長
  • 94% charge efficiency at 1 A from 5-V input and 92% boost efficiency at 1-A output
  • Output short circuit protection and soft-start up To 500-µF capacitive load in OTG mode
  • 10-µA low battery leakage current with system voltage standby 3-µA low battery leakage current in ship mode
  • BATFET control to support ship mode, wake up and full system reset
  • High accuracy 20-mA ± 10-mA termination current
バッテリ・チャージャ IC
BQ25618 ±20mA 終端と 1A 電流増幅機能搭載、WCSP 封止、I2C 制御、1.5A シングルセル降圧バッテリ・チャージャ BQ25618E ±20mA 終端、I2C 制御、1.5A シングルセル降圧バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate the highly integrated BQ25618 which has a 1.5-A switching charger with 1.0-A boost for TWS applications

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

BQ25618EVM — BQ25618EVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド BQ25618 BMS024 Evaluation Module 2019年 9月 5日
データシート BQ25618/619 I2C Controlled 1-Cell 1.5A Battery Charger with 20mA Termination and 1A Boost Operation データシート (Rev. F) PDF | HTML 2025年 2月 10日
データシート BQ25618/619 20mA 終了および 1A 昇圧機能搭載、I2C 制御、1 セル、1.5A バッテリ・チャージャ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 2月 21日
データシート BQ25616/616J パワー・パスおよび 1.2A 昇圧機能搭載、スタンドアロン、1 セル、3.0A 降圧バッテリ・チャージャ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 22日
証明書 BQ25618EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 12日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ