データシート
この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25618
- Single chip solution to charge wearable accessories from adapter or battery
- High-efficiency, 1.5-MHz, synchronous switch-mode buck charger
- 95.5% charge efficiency at 0.5 A and 94.5% efficiency at 1 A
- ±0.5% charge voltage regulation (10-mV step)
- I2C programmable JEITA profile of charge voltage, current and temperature thresholds
- Low termination current with high accuracy 20 mA±10 mA
- Small inductor form factor of 2.5 x 2.0 x 1.0 mm3
- Boost mode with output from 4.6 V to 5.15 V
- 94% boost efficiency at 1-A output
- Integrated control to switch between Charge and Boost mode
- PMID_GOOD pin control external PMOS FET for protection against fault conditions
- Single input supporting USB input, high-voltage adapter, or wireless power
- Support 4-V to 13.5-V input voltage range with 22-V absolute max input rating
- Programmable input current limit (IINDPM) with I2C (100 mA to 3.2 A, 100-mA/step)
- Maximum power tracking by input voltage limit (VINDPM) up to 5.4 V
- VINDPM threshold automatically tracks battery voltage
- Narrow VDC (NVDC) power path management
- System instant-on with no battery or deeply discharged battery
- Flexible I2C configuration and autonomous charging for optimal system performance
- High integration includes all MOSFETs, current sensing and loop compensation
- Low RDSON 19.5-mΩ BATFET to minimize charging loss and extend battery run time
- BATFET control for Ship mode, and full system reset with and without adapter
- 7-µA low battery leakage current in Ship mode
- 9.5-µA low battery leakage current with system standby
- High accuracy battery charging profile
- ±6% charge current regulation
- ±7.5% input current regulation
- Remote battery sensing to charge faster
- Programmable top-off timer for full battery charging
- Safety Related Certifications:
- IEC 62368-1 CB Certification
The BQ25618/619 integrates charge, boost converter and voltage protection in a single device. It offers the industrys lowest termination current for switching chargers to charge wearable devices by full battery capacity. The BQ25618/619 best-in-class low quiescent current reduces battery leakage down to 6 uA in Ship mode, which conserves battery energy to double the shelf life for the device. BQ25619 is in 4x4 QFN package for easy layout. BQ25618 is in 2.0x2.4mm2 WCSP package for space limited design.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ25618/619 20mA 終了および 1A 昇圧機能搭載、I2C 制御、1 セル、1.5A バッテリ・チャージャ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 |
アプリケーション・ノート | 2 ピン・インターフェイスを使用した TWS の高効率充電 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 6月 19日 | |
アプリケーション・ノート | Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers | PDF | HTML | 2022年 11月 10日 | |||
ユーザー・ガイド | BQ25618 BMS024 Evaluation Module | 2019年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ25618EVM — BQ25618EVM
The BQ25618EVM is an evaulation module (EVM) used to test the BQ25618 device, a 1.5-A single-cell battery charger optimized for power bank applications in low power portable designs. The OTG reverse synchronous boost operation and forward buck mode operation allows for control over power (...)
ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ
BQ256XXSW-LINUX — Linux driver for BQ256XX
この Linux ドライバは、I2C 制御で、1 セルのスイッチ・モード・バッテリ充電管理とシステムのパワー・パス管理を実施する IC である BQ256XX ファミリをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:いいえ
Linux ソース・ファイル
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/power/supply/bq256xx_charger.c
(...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。