BQ25872EVM-813
BQ25872 包括的チャージャの評価モジュール
BQ25872EVM-813
概要
The bq25872 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated battery switch in WCSP package for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.
特長
- Input voltage range of 3V to 14V and charge current up to 7A
- Highly integrated 7A battery switch and high accuracy ADC
- Programmable protection and safety features
- Test points for all signals available for testing purposes
- Jumpers for different circuit configuration
バッテリ・チャージャ IC
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | bq25871 and bq25872 PWR813 Evaluation Module User Guide | 2016年 9月 27日 | |||
証明書 | BQ25872EVM-813 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |