BQ25872

アクティブ

ADC 搭載、外部 OVP コントローラ対応、I2C、1 セル、7A バッテリ・スイッチ・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 7 Vin (max) (V) 6 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.975 Absolute max Vin (max) (V) 40 Control topology Flash Charger Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated ADC Vin (min) (V) 2.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 7 Vin (max) (V) 6 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.975 Absolute max Vin (max) (V) 40 Control topology Flash Charger Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated ADC Vin (min) (V) 2.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 42 6.72 mm² 2.8 x 2.4
  • アダプタ入力電圧範囲: 3V~14V
    • 最高14Vまでのアダプタ電圧を許容
  • 高度に統合された7Aのバッテリ・スイッチ
    • MOSFETと電流センシングを内蔵
    • 低RDS(on) (13mΩ) MOSFETによる大電流での動作
  • 高精度の内蔵ADCによるシステム監視
    • VBUS、VBAT、VOUT、VDROP電圧
    • 入力およびバッテリ電流
    • バッテリおよびVBUSコネクタの温度
  • リニア・レギュレーション(LDO)モードでの動作
    • 4つのリニア・レギュレーション・ループ: IBUS、IBAT、VBAT、VOUT
    • リニア・レギュレーションのスレッショルドをプログラム可能
  • 安全保護機能をプログラム可能
    • VBUS、VOUT、VBATの過電圧保護(OVP)
    • IBUSおよびIBATの過電流保護(OCP)
    • IBUS逆電流保護(RCP)
    • VDROP (VBUS-VOUT) OVP
    • VBUSコネクタとバッテリの過熱保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 高速なOVP応答(2µs)の入力OVP FET制御を内蔵
  • ホスト・プロセッサのアラート用の割り込み状態出力
  • 最大1MHzのI2C読み出し/書き込み速度
  • バッテリのみのモードでの低いバッテリ・リーク電流
  • 占有面積の小さいWCSPパッケージ

アプリケーション

  • スマートフォン
  • タブレットPC

All trademarks are the property of their respective owners.

  • アダプタ入力電圧範囲: 3V~14V
    • 最高14Vまでのアダプタ電圧を許容
  • 高度に統合された7Aのバッテリ・スイッチ
    • MOSFETと電流センシングを内蔵
    • 低RDS(on) (13mΩ) MOSFETによる大電流での動作
  • 高精度の内蔵ADCによるシステム監視
    • VBUS、VBAT、VOUT、VDROP電圧
    • 入力およびバッテリ電流
    • バッテリおよびVBUSコネクタの温度
  • リニア・レギュレーション(LDO)モードでの動作
    • 4つのリニア・レギュレーション・ループ: IBUS、IBAT、VBAT、VOUT
    • リニア・レギュレーションのスレッショルドをプログラム可能
  • 安全保護機能をプログラム可能
    • VBUS、VOUT、VBATの過電圧保護(OVP)
    • IBUSおよびIBATの過電流保護(OCP)
    • IBUS逆電流保護(RCP)
    • VDROP (VBUS-VOUT) OVP
    • VBUSコネクタとバッテリの過熱保護
    • サーマル・シャットダウン
  • 高速なOVP応答(2µs)の入力OVP FET制御を内蔵
  • ホスト・プロセッサのアラート用の割り込み状態出力
  • 最大1MHzのI2C読み出し/書き込み速度
  • バッテリのみのモードでの低いバッテリ・リーク電流
  • 占有面積の小さいWCSPパッケージ

アプリケーション

  • スマートフォン
  • タブレットPC

All trademarks are the property of their respective owners.

このデバイスは7Aのバッテリ・スイッチ充電器で、10ビットADCが内蔵されています。この大電流バッテリ・スイッチ充電器は13mΩ MOSFETで、逆電流ブロック機能が搭載され、高い効率と最小限の電圧降下を実現するよう設計されています。大電流での充電が可能なため、スマートフォン、タブレット、その他バッテリ容量の大きい携帯機器に理想的です。

内蔵の10ビットADCにより、入力電圧および電流、バッテリの電圧および電流に加えて、バッテリの温度や入力コネクタの温度を測定できます。これによって、ユーザー・アプリケーションは入力電力およびバッテリの充電パラメータを常に監視し、バッテリ充電の安全を保証できます。VBUS、VOUT、バッテリに対する柔軟なOVPおよびOCPスレッショルドは、バッテリが定電流(CC)モードと定電圧(CV)モードを遷移するとき、I2Cレジスタによって変更可能です。

デバイスのI2Cシリアル・インターフェイスは最高1MHzの速度で動作し、各種の充電パラメータのADCによる測定結果にアクセスできるほか、デバイスをソフトウェアで柔軟に制御できます。フォルト状況では、INTピンを使用してホストへ即座にフィードバックが可能です。I2Cステータス・レジスタにより、すべてのフォルトおよびイベントについて、現在の状態をホストから読み出すことができます。

このデバイスは、DSBGAパッケージで供給されます。

このデバイスは7Aのバッテリ・スイッチ充電器で、10ビットADCが内蔵されています。この大電流バッテリ・スイッチ充電器は13mΩ MOSFETで、逆電流ブロック機能が搭載され、高い効率と最小限の電圧降下を実現するよう設計されています。大電流での充電が可能なため、スマートフォン、タブレット、その他バッテリ容量の大きい携帯機器に理想的です。

内蔵の10ビットADCにより、入力電圧および電流、バッテリの電圧および電流に加えて、バッテリの温度や入力コネクタの温度を測定できます。これによって、ユーザー・アプリケーションは入力電力およびバッテリの充電パラメータを常に監視し、バッテリ充電の安全を保証できます。VBUS、VOUT、バッテリに対する柔軟なOVPおよびOCPスレッショルドは、バッテリが定電流(CC)モードと定電圧(CV)モードを遷移するとき、I2Cレジスタによって変更可能です。

デバイスのI2Cシリアル・インターフェイスは最高1MHzの速度で動作し、各種の充電パラメータのADCによる測定結果にアクセスできるほか、デバイスをソフトウェアで柔軟に制御できます。フォルト状況では、INTピンを使用してホストへ即座にフィードバックが可能です。I2Cステータス・レジスタにより、すべてのフォルトおよびイベントについて、現在の状態をホストから読み出すことができます。

このデバイスは、DSBGAパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq25872 14V、7A、バッテリ・スイッチ充電器、10ビットADC搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 12月 30日
アプリケーション・ノート 具有高效率电荷泵(Charge Pump Charger)充电系统介绍 2018年 8月 6日
アプリケーション・ノート Flash Battery Charging Pushes the Boundary of Charging Current 2017年 3月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq25871 and bq25872 PWR813 Evaluation Module User Guide 2016年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25872EVM-813 — BQ25872 包括的チャージャの評価モジュール

The bq25872 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated battery switch in WCSP package for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 42 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ