BQ25895MEVM-664

bq25895M 包括的チャージャの評価モジュール

BQ25895MEVM-664

購入

概要

The bq25895M evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

特長
  • Input voltage range: 3.9V to 14V
  • I2C communication
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes
  • Jumpers for different circuit configuration

EV2300 is not included and needs to be ordered separately.

バッテリ・チャージャ IC
BQ25895M 3.1A 電流増幅機能と HVDCP (高電圧専用充電ポート) 搭載、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25895MEVM-664 — bq25895M 包括的チャージャの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ25895MEVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2015年 11月 24日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ