BQ25895M

アクティブ

3.1A 電流増幅機能と HVDCP (高電圧専用充電ポート) 搭載、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ・チャージャ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 14 Absolute max Vin (max) (V) 22 Charge current (max) (A) 5 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 14 Absolute max Vin (max) (V) 22 Charge current (max) (A) 5 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated Battery charge voltage (min) (V) 3.84 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高効率の1.5MHzスイッチ・モード降圧充電
    • 充電効率93% (充電電流2A時)、91% (充電電流3A時)
    • 高入力電圧(9V/12V)に最適化
    • 軽負荷動作向けの低消費電力PFMモード
  • 昇圧モード動作と、4.5V~5.5Vの範囲で可変の出力
    • 500kHz/1.5MHzの昇圧コンバータを選択可能で最大3.1Aの出力
    • 5V時に1A出力で93%の昇圧効率
    • 最低2.5Vのバッテリに対応
    • 常時PWM、または軽負荷時効率用のPFM/PWM制御をサポート
  • 内蔵制御により充電モードと昇圧モードを切り替え
  • 単一入力でUSB入力および可変高電圧アダプタに対応
    • 3.9V~14Vの範囲の入力電圧に対応
    • USB 2.0、USB 3.0規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限(100mA~3.25A、50mA分解能)
    • 最高14Vの入力電圧制限による最大電力トラッキングで広範なアダプタに対応
    • USB SDP、CDP、DCP、および非標準アダプタを自動検出
  • 入力電流オプティマイザ(ICO)により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 充電器の出力からセル端子までの抵抗補償(IRCOMP)
  • 最大9Aまで11mΩのバッテリ放電MOSFETにより最高のバッテリ放電効率を実現
  • システム・モニタ用のADCを内蔵
    (電圧、温度、充電電流)
  • シップ・モード、ウェークアップ、完全システム・リセットに対応するBATFET制御
  • 柔軟性の高い自律およびI2Cモードにより最適なシステム性能を実現
  • すべてのMOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 12µAの低いバッテリ・リーク電流によりシップ・モードをサポート
  • 高精度
    • ±0.5%の充電電圧レギュレーション
    • ±5%の充電電流レギュレーション
    • ±7.5%の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • 充電および昇圧モードでのバッテリ温度検出
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
  • WEBENCH® Power Designerにより、bq25895Mを使用するカスタム設計を作成
  • 高効率の1.5MHzスイッチ・モード降圧充電
    • 充電効率93% (充電電流2A時)、91% (充電電流3A時)
    • 高入力電圧(9V/12V)に最適化
    • 軽負荷動作向けの低消費電力PFMモード
  • 昇圧モード動作と、4.5V~5.5Vの範囲で可変の出力
    • 500kHz/1.5MHzの昇圧コンバータを選択可能で最大3.1Aの出力
    • 5V時に1A出力で93%の昇圧効率
    • 最低2.5Vのバッテリに対応
    • 常時PWM、または軽負荷時効率用のPFM/PWM制御をサポート
  • 内蔵制御により充電モードと昇圧モードを切り替え
  • 単一入力でUSB入力および可変高電圧アダプタに対応
    • 3.9V~14Vの範囲の入力電圧に対応
    • USB 2.0、USB 3.0規格、高電圧アダプタをサポートする入力電流制限(100mA~3.25A、50mA分解能)
    • 最高14Vの入力電圧制限による最大電力トラッキングで広範なアダプタに対応
    • USB SDP、CDP、DCP、および非標準アダプタを自動検出
  • 入力電流オプティマイザ(ICO)により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 充電器の出力からセル端子までの抵抗補償(IRCOMP)
  • 最大9Aまで11mΩのバッテリ放電MOSFETにより最高のバッテリ放電効率を実現
  • システム・モニタ用のADCを内蔵
    (電圧、温度、充電電流)
  • シップ・モード、ウェークアップ、完全システム・リセットに対応するBATFET制御
  • 柔軟性の高い自律およびI2Cモードにより最適なシステム性能を実現
  • すべてのMOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 12µAの低いバッテリ・リーク電流によりシップ・モードをサポート
  • 高精度
    • ±0.5%の充電電圧レギュレーション
    • ±5%の充電電流レギュレーション
    • ±7.5%の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • 充電および昇圧モードでのバッテリ温度検出
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
  • WEBENCH® Power Designerにより、bq25895Mを使用するカスタム設計を作成

bq25895Mは、シングルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 5Aスイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。充電およびシステムの設定にI2Cシリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。

bq25895Mは、シングルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された5Aスイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。広範なスマートフォン、タブレット、および携帯型デバイスについて、高い入力電圧をサポートし、高速な充電を行います。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。また、入力電流オプティマイザ(ICO)と抵抗補償(IRCOMP)機能が統合されており、バッテリに最大の充電電力を供給できます。このソリューションは、入力逆電流ブロックFET (RBFET Q1)、ハイサイド・スイッチングFET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチングFET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間のバッテリFET (BATFET、Q4)を高度に統合しています。また、ハイサイド・ゲート・ドライブおよびバッテリ・モニタ用のブートストラップ・ダイオードが内蔵されているため、システム設計を簡素化できます。充電およびシステムの設定にI2Cシリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。

このデバイスは、標準のUSBホスト・ポート、USB充電ポート、USB準拠の可変高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。可変高電圧アダプタを使用した高速充電をサポートするため、bq25895MはD+/D-ピンおよびUSBスイッチ制御用のDSELピンによるMaxChargeTMハンドシェイクをサポートしています。また、このデバイスには入力電流パルス・プロトコルを使用する可変高電圧アダプタをサポートするためのインターフェイスが搭載されています。デフォルトの入力電流制限を設定するには、デバイスに内蔵のUSBインターフェイスを使用します。入力電流/電圧レギュレーションにより、USB 2.0およびUSB 3.0の電力仕様に準拠しています。さらに、入力電流オプティマイザ(ICO)は、入力ソースの過負荷なしで最大電力点を検出できます。このデバイスは、PMIDピンに可変の4.5V~-5.5Vで最大3.1Aを供給することで、バッテリ昇圧動作をサポートし、充電/昇圧のモード検出機能も備えています。

電力パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し上で、最低システム電圧の3.5Vより低下しないようにレギュレートされます(プログラム可能)。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗した、または取り除かれたときでも、動作を継続できます。入力電流制限または電圧制限に達すると、電力パス管理により、充電電流が自動的にゼロまで低下します。システム負荷が引き続き増大すると、電力パスはシステムの電力要件が満たされるまで、バッテリの放電を行います。この補助モード動作により、入力ソースの過負荷が防止されます。

このデバイスはソフトウェア制御なしに、充電サイクルを開始・完了できます。バッテリ電圧を自動的に検出し、プレコンディショニング、定電流、定電圧の3フェーズでバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、定電圧フェーズにおいて充電電流がプリセットされた制限を下回ると、充電器は自動的に処理を終了します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。

この充電器は、バッテリの負温度サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧/過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用に向けた多様な安全機能を備えています。サーマル・レギュレーションにより、接合部温度が120℃を超えると充電電流が低減されます(プログラム可能)。STAT出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。 フォルトが発生すると、INTにより即座にホストへ通知されます。

このデバイスには、充電電流と入力/バッテリ/システム(VBUS、BAT、SYS、TS)電圧を監視するための、7ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)も搭載されています。BATFETイネーブルおよびリセット制御用のQONピンがあり、低消費電力のシップ・モードの終了、またはシステムの完全なリセット機能を実行できます。

このデバイス・ファミリは、24ピン、4mm×4mm2×0.75mmの薄型WQFNパッケージで供給されます。

bq25895Mは、シングルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された 5Aスイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。これらのデバイスは、高い入力電圧での高速な充電に対応しています。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。充電およびシステムの設定にI2Cシリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。

bq25895Mは、シングルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された5Aスイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。広範なスマートフォン、タブレット、および携帯型デバイスについて、高い入力電圧をサポートし、高速な充電を行います。電力パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。また、入力電流オプティマイザ(ICO)と抵抗補償(IRCOMP)機能が統合されており、バッテリに最大の充電電力を供給できます。このソリューションは、入力逆電流ブロックFET (RBFET Q1)、ハイサイド・スイッチングFET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチングFET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間のバッテリFET (BATFET、Q4)を高度に統合しています。また、ハイサイド・ゲート・ドライブおよびバッテリ・モニタ用のブートストラップ・ダイオードが内蔵されているため、システム設計を簡素化できます。充電およびシステムの設定にI2Cシリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。

このデバイスは、標準のUSBホスト・ポート、USB充電ポート、USB準拠の可変高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。可変高電圧アダプタを使用した高速充電をサポートするため、bq25895MはD+/D-ピンおよびUSBスイッチ制御用のDSELピンによるMaxChargeTMハンドシェイクをサポートしています。また、このデバイスには入力電流パルス・プロトコルを使用する可変高電圧アダプタをサポートするためのインターフェイスが搭載されています。デフォルトの入力電流制限を設定するには、デバイスに内蔵のUSBインターフェイスを使用します。入力電流/電圧レギュレーションにより、USB 2.0およびUSB 3.0の電力仕様に準拠しています。さらに、入力電流オプティマイザ(ICO)は、入力ソースの過負荷なしで最大電力点を検出できます。このデバイスは、PMIDピンに可変の4.5V~-5.5Vで最大3.1Aを供給することで、バッテリ昇圧動作をサポートし、充電/昇圧のモード検出機能も備えています。

電力パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し上で、最低システム電圧の3.5Vより低下しないようにレギュレートされます(プログラム可能)。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗した、または取り除かれたときでも、動作を継続できます。入力電流制限または電圧制限に達すると、電力パス管理により、充電電流が自動的にゼロまで低下します。システム負荷が引き続き増大すると、電力パスはシステムの電力要件が満たされるまで、バッテリの放電を行います。この補助モード動作により、入力ソースの過負荷が防止されます。

このデバイスはソフトウェア制御なしに、充電サイクルを開始・完了できます。バッテリ電圧を自動的に検出し、プレコンディショニング、定電流、定電圧の3フェーズでバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、定電圧フェーズにおいて充電電流がプリセットされた制限を下回ると、充電器は自動的に処理を終了します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的にまた充電サイクルを開始します。

この充電器は、バッテリの負温度サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧/過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用に向けた多様な安全機能を備えています。サーマル・レギュレーションにより、接合部温度が120℃を超えると充電電流が低減されます(プログラム可能)。STAT出力により、充電状態とフォルト状態がレポートされます。 フォルトが発生すると、INTにより即座にホストへ通知されます。

このデバイスには、充電電流と入力/バッテリ/システム(VBUS、BAT、SYS、TS)電圧を監視するための、7ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)も搭載されています。BATFETイネーブルおよびリセット制御用のQONピンがあり、低消費電力のシップ・モードの終了、またはシステムの完全なリセット機能を実行できます。

このデバイス・ファミリは、24ピン、4mm×4mm2×0.75mmの薄型WQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq25895M I2C制御のシングルセル高速充電器、高入力電圧用のMaxChargeTMテクノロジおよび可変電圧の3.1A昇圧オプション データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 9月 14日
アプリケーション・ノート Extracting Maximum Power from an Adapter with Input Current Optimization Feature (Rev. C) 2019年 8月 2日
アプリケーション・ノート Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
アプリケーション・ノート Battery Charger Overload Protection in Boost Mode Operation 2017年 7月 12日
アプリケーション・ノート Port Detection for Power Banks 2016年 4月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq25890/892/895/895M EVM (PWR664) User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2015年 11月 24日
アプリケーション・ノート Using the bq2589x ADC to Estimate Battery Temperature 2015年 5月 4日
Analog Design Journal Extract maximum power from the supply when charging a battery 2014年 4月 11日
Analog Design Journal Dynamic power management for faster, more efficient battery charging 2013年 10月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25895MEVM-664 — bq25895M 包括的チャージャの評価モジュール

The bq25895M evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ