BQ78Z100EVM-532

bq78z100EVM 1s-2s リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール

BQ78Z100EVM-532

購入

概要

The bq78z100EVM-532 evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the bq78z100 or bq294502 battery management system. The EVM includes one bq78z100 and bq294502 circuit module and a link to Windows™ based PC software. The circuit module includes one bq78z100  integrated circuit (IC), one bq294502 IC, and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity, perform cell balancing, monitor critical parameters, protect the cells from overcharge, over-discharge, short-circuit, and over-current in 1- or 2-series cell Li-ion or Li-polymer battery packs. The circuit module connects directly across the cells in a battery. With the EV2400 interface board and software, the user can read the bq78z100 data registers, program the chipset for different pack configurations, log cycling data for further evaluation, and evaluate the overall functionality of the solution under different charge and discharge conditions using HDQ communication protocol.

特長
  • Complete evaluation system for the bq78z100EVM 1s-2s Battery Pack Manager Evaluation Module and bq294502 independent overvoltage protection IC
  • Populated circuit module for quick setup
  • Software that allows data logging for system analysis

Cable to connect the EVM to an EV2400 (CBL002)

バッテリ残量計
BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計

 

MOSFET
CSD16412Q5A 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、16mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

バッテリ・プロテクタ
BQ294502 2 ~ 3 セルのリチウムイオン・バッテリ向け、4.35V OVP、過電圧保護デバイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
ファームウェア

BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

BQ28Z610-DEVICE-FW Firmware for BQ28Z610 family of gauges

close
最新バージョン
バージョン: R1B
リリース日: 07 9 2023

BQ28Z610-R1 Gauging Firmware (Rev. B)

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ28Z610-R1 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール BQ78Z100EVM-532 bq78z100EVM 1s-2s リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール

ドキュメント

BQ28Z610-R1B Technical Reference Manual(TRM)

リリース情報

Description

The R1B version of BQ28Z610-DEVICE-FW is a firmware (FW) upgrade for the BQ78Z100 hardware. It is identical to BQ28Z610-R1. Programming the R1B firmware on BQ78Z100 hardware will effectively convert the BQ78Z100 to a BQ28Z610-R1(Rev. A). BQ28Z610-R1 is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge with protection solution, providing autonomous charger control and cell balancing. This firmware is compatible with bq28z610-R1 hardware. Note: This firmware is not compatible with bq28z610 hardware.

Features

  • Autonomous battery charging control, using a dedicated Main mode I²C interface
  • Cell balancing with an internal bypass to optimize battery health
  • A high-side protection N-channel FET drive enables serial bus communication during fault conditions
  • Programmable protection levels for voltage, current and temperature
  • Support for simultaneous current and voltage sampling
  • Supports battery trip point (BTP) function for Windows integration
  • SHA-1 authentication responder for increased battery pack security
  • 400-kHz I²C bus communications interface for high-speed programming and data access

最新情報

  • Identical to BQ28Z610 R1 (Rev. A)
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq78z100EVM 1s-2s Li-ion Battery Pack Manager Evaluation Module 2015年 9月 14日
証明書 BQ78Z100EVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ