BSLR-3P-DAA1920-160U

Basler Dart daA1920-160u camera modules with IMX392 image sensor, 2.3 MP at 160 fps, USB3.0

BSLR-3P-DAA1920-160U

From: Basler AG
購入

概要

The Basler dart series of camera modules meets the requirements of numerous computer vision applications. Various mounting options and different sensors are available. The small form factor, light weight and low power consumption make the Basler dart suitable for applications with challenging installation conditions.

The daA1920-160u products in the series are based on the Sony IMX392 CMOS global shutter image sensor with a USB 3.0 interface, which is backwards compatible with USB 2.0 at a reduced throughput. The IMX392 sensor delivers up to 160 frames per second (fps) at 2.3 MP resolution, and is available in three mounting options: no mount, S-Mount, and CS-Mount. Both color and monochrome options are available.

特長
  • 27-mm × 27-mm PCB size without mount
  • Available as bare board (no-mount), S-mount and CS-mount
  • USB 3.0 interface and gstreamer plugin
  • ISP on-module, 8-bit or 12-bit pixel depth
  • Typical 2-W power consumption
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Basler AG

購入と開発の開始

評価ボード

DAA1920-160UC-CS-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, color, CS-mount, USB 3.0 interface

評価ボード

DAA1920-160UC-S-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, color, S-mount, USB 3.0 interface

評価ボード

DAA1920-160UC-NO-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, color, no-mount, USB 3.0 interface

評価ボード

DAA1920-160UM-CS-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, monochrome, CS-mount, USB 3.0 interface

評価ボード

DAA1920-160UM-S-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, monochrome, S-mount, USB 3.0 interface

評価ボード

DAA1920-160UM-NO-MOUNT — Dart camera module with Sony IMX392 sensor, 2.3 MP at 160 fps, 1920 px × 1200 px, monochrome, no mount, USB 3.0 interface

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BEAGL-BONE-AI-64 Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 プロセッサをベースとする、BeagleBone® AI-64 組込みコンピューティング ボード BEAGL-PLAY-SBC AM62x をベースにした BeagleBoard.org Foundation の BeaglePlay® シングルボード コンピュータ SK-AM62 Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ・キット SK-AM62A-LP 低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット SK-AM68 ビジョン AI と汎用プロセッサ向け、AM68 と AM68A の各スタータ キット SK-TDA4VM エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62A Software Development Kit for AM62A Sitara processors PROCESSOR-SDK-AM62X AM62 プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK) PROCESSOR-SDK-J721E DRA829 と TDA4VM の各 Jacinto™ プロセッサ向けソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Basler AG.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。