CC2530-CC2591EM-RD
CC2530-CC2591EM リファレンス・デザイン
CC2530-CC2591EM-RD
概要
The CC2530-CC2591EM Reference Design contains schematics and layout files for the CC2530-CC2591EM evaluation module used in the CC2530-CC2591EMK Evaluation Module Kit.
The reference design demonstrates how to integrate CC2530/CC2531 and CC2591, and shows good techniques for decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with both an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm and an inverted-F PCB antenna.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション・ノート | AN086 -- Using CC2591 Front End with CC2530 and CC2531 (Rev. A) | 2009/12/16 |