CC2530EM

CC2530EM リファレンス・デザイン

概要

この 2.4GHz RF レイアウト・リファレンス・デザインでは、無償ライセンスの 2.4GHz 周波数帯域で動作するローパワー RF デバイス用の適切なデカップリングとレイアウトの技術の実例を示します。

特長
  • 最高の性能のための推奨 PCB レイアウト
  • PCB スタックアップ
  • RF デカップリング
  • ディスクリート・バラン設計
  • 部品のタイプおよび値
  • 部品メーカー
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR231.PDF (115 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRC144A.ZIP (349 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR232.PDF (50 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF

開発を始める

ハードウェア

ドーター・カード

CC2530EMK — CC2530 評価モジュール・キット

The CC2530 Evaluation Module Kit contains two CC2530 Evaluation Modules, which can be used either as standalone modules (requires external power) or connected to e.g. the SmartRF05EB Evaluation Boards (not included in kit) for full control from the PC. The evaluation modules can be used as a (...)

ユーザー・ガイド: PDF
ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ