CC2541-SENSORTAG-IBEACON-RD
iBeacon™ テクノロジーを使用する SensorTag
CC2541-SENSORTAG-IBEACON-RD
概要
SimpleLink Bluetooth® センサータグは、急増中のBluetoothRSmart 対応スマートフォンやタブレット製品を活用したアプリケーションの開発を容易にします。インドアGPSロケーション(GPSを使った室内での位置検出)機能を備えた携帯電話は、現在、多くの小売店、博物館やレストランで、商品や展示に関連した情報を提供しており、iBeaconテクノロジは、この機能を非常に低価格で実現することができます。新しいiBeacon SensorTagアプリとリファレンス・デザインは、新アプリの市場投入期間を短縮するとともに、アセット・トラッキング、インドア・ロケーショニング、POSなどのアプリケーション向け機器に役立ちます。
特長
- 『 CC2541』SimpleLink Bluetooth Smart製品をベースとしたSensorTag が、急成長中のiBeaconテクノロジ市場をサポート
- 既存のSensorTag 製品は、Over-the-Airによるフィールド・アップデートで、新しいアプリに対応可能
- アプリのデベロッパー各社において、独自のiBeacon 対応アプリの開発に役立つ、ロケーションのデモンストレーション用の新しいアプリをソースコード付きでリリース
- AppleのiBeaconのライセンスを取得済のメーカー各社に、iBeaconリファレンス・デザイン向けのソースコードを供給
- このデザインには『CC2541』ワイヤレス・マイコンをベースとしたSensorTag、新しいiBeaconアプリ、デモンストレーション、Wikiとユーザー・ガイド、複数のアプリやソフトウェアのダウンロードが付属
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SWRU324B.PDF (407 K)
リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ
SWRR127.ZIP (89 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | CC2541 SensorTag Quick Start Guide (Rev. B) | 2013年 4月 17日 |