ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62730

アクティブ

バイパス モード付き、超低消費電力ワイヤレス アプリケーション向け、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 3.9 Vin (min) (V) 1.9 Vout (max) (V) 2.1 Vout (min) (V) 2.1 Features Enable, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 3.9 Vin (min) (V) 1.9 Vout (max) (V) 2.1 Vout (min) (V) 2.1 Features Enable, Light load efficiency, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 100
USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • 入力電圧範囲:VIN = 1.9V~3.9V
  • 超低消費電流バイパス・モード:30nA(typ)
  • DC/DCモード静止時消費電流:25µA(typ)
  • 内部の帰還分圧回路を切り離し可能
  • VIN - VOUT間に2.1Ω(typ)のバイパス・スイッチを内蔵
  • DC/DCモードからバイパス・モードに自動遷移
  • スイッチ周波数:最大3MHz
  • DC/DC効率:最大95%
  • オープン・ドレインのステータス出力(STAT)
  • 出力ピーク電流:最大100mA
  • 固定出力電圧:2.1V
  • 2.2µH/2.2µFの小型外付け出力フィルタ部品で動作
  • 出力リップル電圧が低減されるよう最適化
  • 1 × 1.5 × 0.6mm3の小型SONパッケージ
  • 最小の基板専有面積:12mm2
  • 入力電圧範囲:VIN = 1.9V~3.9V
  • 超低消費電流バイパス・モード:30nA(typ)
  • DC/DCモード静止時消費電流:25µA(typ)
  • 内部の帰還分圧回路を切り離し可能
  • VIN - VOUT間に2.1Ω(typ)のバイパス・スイッチを内蔵
  • DC/DCモードからバイパス・モードに自動遷移
  • スイッチ周波数:最大3MHz
  • DC/DC効率:最大95%
  • オープン・ドレインのステータス出力(STAT)
  • 出力ピーク電流:最大100mA
  • 固定出力電圧:2.1V
  • 2.2µH/2.2µFの小型外付け出力フィルタ部品で動作
  • 出力リップル電圧が低減されるよう最適化
  • 1 × 1.5 × 0.6mm3の小型SONパッケージ
  • 最小の基板専有面積:12mm2

TPS62730は、超低電力ワイヤレス・アプリケーション用に最適化された、高スイッチング周波数の同期整流降圧型DC/ DCコンバータです。TIの低電力ワイヤレス(1GHz未満および2.4GHz)RFトランシーバおよびSoC(System-On-Chip)ソリュー ションへの電源供給に最適化されています。TPS62730は、高効率の降圧変換により、TXおよびRXモード中のバッテリから の消費電流を低減します。最大100mAの出力電流を供給でき、小型で低コストなチップ・インダクタおよびコンデンサを使用 できます。1.9V~3.9Vの入力電圧範囲により、Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2などのリチウム1次電池、およびアルカリ電池2本 での動作をサポートします。

TPS62730は、消費電流が標準で30nAの超低消費電力のバイパス・モードを備え、TIのCC2540 Bluetooth Low Energy SoC ソリューションやCC430 SoCソリューションのスリープおよび低電力モードをサポートします。このバイパス・モードでは、内 蔵の2.1Ω(typ)バイパス・スイッチを介してDC/DCコンバータの出力コンデンサがバッテリに接続されます。

DC/DC動作モードでは、2.1Vのレギュレーション出力電圧をシステムに供給します。TPS62730は、最大3MHzのスイッチ周 波数により、出力リップル電圧が小さく、2.2µFの小容量の出力コンデンサでも低ノイズで動作します。DC/DC動作中にバイ パス・モードへと自動的に遷移することで、DC/DCコンバータが100%に近いデューティ・サイクルで動作したときに出力リッ プル電圧やノイズが増加するのを防ぎます。バッテリ電圧が遷移スレッショルドVIT BYPを下回ると、デバイスは自動的にバイパス・ モードになります。TPS62730は、10 × 1.5mm2の6ピンQFNパッケージで供給されます。

TPS62730は、超低電力ワイヤレス・アプリケーション用に最適化された、高スイッチング周波数の同期整流降圧型DC/ DCコンバータです。TIの低電力ワイヤレス(1GHz未満および2.4GHz)RFトランシーバおよびSoC(System-On-Chip)ソリュー ションへの電源供給に最適化されています。TPS62730は、高効率の降圧変換により、TXおよびRXモード中のバッテリから の消費電流を低減します。最大100mAの出力電流を供給でき、小型で低コストなチップ・インダクタおよびコンデンサを使用 できます。1.9V~3.9Vの入力電圧範囲により、Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2などのリチウム1次電池、およびアルカリ電池2本 での動作をサポートします。

TPS62730は、消費電流が標準で30nAの超低消費電力のバイパス・モードを備え、TIのCC2540 Bluetooth Low Energy SoC ソリューションやCC430 SoCソリューションのスリープおよび低電力モードをサポートします。このバイパス・モードでは、内 蔵の2.1Ω(typ)バイパス・スイッチを介してDC/DCコンバータの出力コンデンサがバッテリに接続されます。

DC/DC動作モードでは、2.1Vのレギュレーション出力電圧をシステムに供給します。TPS62730は、最大3MHzのスイッチ周 波数により、出力リップル電圧が小さく、2.2µFの小容量の出力コンデンサでも低ノイズで動作します。DC/DC動作中にバイ パス・モードへと自動的に遷移することで、DC/DCコンバータが100%に近いデューティ・サイクルで動作したときに出力リッ プル電圧やノイズが増加するのを防ぎます。バッテリ電圧が遷移スレッショルドVIT BYPを下回ると、デバイスは自動的にバイパス・ モードになります。TPS62730は、10 × 1.5mm2の6ピンQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM3262 アクティブ バイパス機能搭載、6MHz、800mA、小型、調整可能、降圧 DC/DC コンバータ 800-mA DC/DC converter with auto bypass for 0.4-V to 3.6-V VOUT
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62840 アクティブ 60nA の静止電流 (IQ)、1.8V ~ 6.5VIN、高効率の 750mA 降圧コンバータ Higher output current with higher efficiency

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 超低電力ワイヤレス・アプリケーション向け、バイパス・モード付き降圧型コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2011年 12月 21日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
ホワイト・ペーパー Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014年 11月 5日
ホワイト・ペーパー A Smarter Grid With The Internet of Things 2013年 10月 21日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
ユーザー・ガイド Step down converter with bypass mode (Rev. A) 2012年 8月 21日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
アプリケーション・ノート AN097 - Current Savings in CC254x Using the TPS62730 (Rev. B) 2012年 2月 8日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
その他の技術資料 TPS62730 Product Summary 2011年 10月 5日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SENSORTAG-SW — CC2541 SensorTag ソフトウェア

The SensorTag includes an open hardware and software reference design for low cost and low power wireless IoT applications. The SensorTag is supplied with complete source code with everything you need to customize it for your application as well as source code examples for mobile apps.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62730 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM229A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62730 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM280.TSC (328 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62730 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM281.ZIP (35 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDC-MULTIBAND-WMBUS — セグメント LCD 付マルチバンド(169、433、868MHz)wM-Bus RF サブシステムのリファレンス デザイン

TIDC-MULTIBAND-WMBUS PCB は 1 つで、部品値を少し変更するだけで、3 つの wM-Bus 周波数帯域をすべてカバーできます。これは超低消費電力の ETSI Cat.1 レシーバ対応 RF サブシステムであり、SAW フィルタや TCXO なしで wM-Bus 169MHz および 433 システムを実現します。常時オンの LCD セグメントをサポートする超低消費電力 MSP430 は、ヒート コスト アロケータなどのサブメーター アプリケーションに最適です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-BLE-KEYBOARD — Bluetooth 低エネルギー・キーボード、リファレンス・デザイン

This solution implements a keyboard for any operation system which supports HOGP (Hid Over GATT Profile). It is designed to have ultra low-power consumption for a substantial time working with Bluetooth Low Energy technology. CC2541 and an ultra-low-power MSP MCU are used in this design to handle (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-WMBUS-169MHZ — ETSI Cat.1 レシーバ対応 wM-Bus 169MHz RF サブシステム、スマート ガスおよび水道メーター用

このリファレンス デザインは、超低消費電力の ETSI Cat.1 レシーバ対応 RF サブシステムであり、169MHz の wM-Bus 対応のスマート ガスおよび水道メーターに適しています。EN13757-4:2013 と、イタリアとフランスで規定されているそれぞれの類似規格に準拠したすべての wM-Bus N モードに対して、市場をリードするブロック能力、選択能力、RX 感度の数値を実現します。SAW フィルタや TCXO (温度補償水晶発振器) を使用しない、コスト最適化されたこの設計は、RF との親和性の高い DC/DC を使用して平均消費電力を削減すると同時に、最高の RF (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

CC2541-SENSORTAG-IBEACON-RD — iBeacon™ テクノロジーを使用する SensorTag

SimpleLink Bluetooth® センサータグは、急増中のBluetoothRSmart 対応スマートフォンやタブレット製品を活用したアプリケーションの開発を容易にします。インドアGPSロケーション(GPSを使った室内での位置検出)機能を備えた携帯電話は、現在、多くの小売店、博物館やレストランで、商品や展示に関連した情報を提供しており、iBeaconテクノロジは、この機能を非常に低価格で実現することができます。新しいiBeacon (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

CC2530ZLLRC-RD — ZLL リモート・コントロール・リファレンス・デザイン

テキサス・インスツルメンツの ZLLRC リファレンス・デザインでは、ZigBee Light Link ネットワークにあるランプの簡単な直接制御を実現できます。室内にあるランプなど、ネットワーク上のランプのサブグループを制御することを意図しています。関連するランプで構成される独自のグループを作成します。これらは、後から追加または削除できます。14 個のボタンにより、状態(ON/OFF)、色相、彩度、レベル、ターゲットの選択、およびシーンを制御できます。ZLLRC は、Z-Stack ライティング 1.0.2 リリース以降でサポートされます。

ZigBee 無線を内蔵した CC2530 (...)

ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

CC2541SENSORTAG-RD — CC2541 SensorTag リファレンス・デザイン

TI の Bluetooth® Low Energy SensorTag は、Bluetooth アプリケーションの開発に要する設計時間を数か月から数時間に短縮でき設計を採用しています。センサタグは、センサ・アプリケーションに焦点を合わせた初めての Bluetooth Low Energy 開発キットであり、スマートフォン向けアプリケーションの開発者もターゲットとした唯一の開発キットです。

このキットでは、スマートフォン を利用したアプリケーションをダウンロードして使用できます。

回路図: PDF
リファレンス・デザイン

CC2541KEYFOB-RD — CC2541 Keyfob リファレンス・デザイン

Bluetooth Smart キーフォブは、ボタン、ブザー、LED、および加速度計を備えた、小型フォーム・ファクタのコインセル駆動モバイル・アクセサリであり、近接およびバッテリ・サービス・プロファイルなどの、複数の BLE GATT サービス・プロファイルの使用例を示します。
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DRY) 6 Ultra Librarian