CC2530ZLLRC-RD

ZLL リモート・コントロール・リファレンス・デザイン

CC2530ZLLRC-RD

設計ファイル

概要

テキサス・インスツルメンツの ZLLRC リファレンス・デザインでは、ZigBee Light Link ネットワークにあるランプの簡単な直接制御を実現できます。室内にあるランプなど、ネットワーク上のランプのサブグループを制御することを意図しています。関連するランプで構成される独自のグループを作成します。これらは、後から追加または削除できます。14 個のボタンにより、状態(ON/OFF)、色相、彩度、レベル、ターゲットの選択、およびシーンを制御できます。ZLLRC は、Z-Stack ライティング 1.0.2 リリース以降でサポートされます。

ZigBee 無線を内蔵した CC2530 システム・オン・チップ(SoC)をベースにしています。内蔵バランを介して給電される、オンボードの PIFA PCB アンテナが搭載されています。バッテリ寿命を向上させるため、TPS62730 DC/DC コンバータを使用して、CR2025 バッテリの電圧が 2.1V に変換されます。

特長
  • 低消費電力 ZLL リモート・コントロール設計
  • 反転型 F PCB アンテナ
  • 14 個のボタン
  • 4 つの LED
  • ユーザーへのフィードバック用のブザー
  • CR2025 バッテリ
  • FCC/IC/CE 準拠
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR360.PDF (126 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC248.PDF (515 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDC247.ZIP (1179 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR361.PDF (42 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62730バイパス モード付き、超低消費電力ワイヤレス アプリケーション向け、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC253x/4x User's Guide (Rev. F) 2014/04/09

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
CC2531ZLIGHT2-RD CC2531 Zlight2 リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。