CC2541SENSORTAG-RD

CC2541 SensorTag リファレンス・デザイン

CC2541SENSORTAG-RD

設計ファイル

概要

TI の Bluetooth® Low Energy SensorTag は、Bluetooth アプリケーションの開発に要する設計時間を数か月から数時間に短縮でき設計を採用しています。センサタグは、センサ・アプリケーションに焦点を合わせた初めての Bluetooth Low Energy 開発キットであり、スマートフォン向けアプリケーションの開発者もターゲットとした唯一の開発キットです。

このキットでは、スマートフォン を利用したアプリケーションをダウンロードして使用できます。

特長
  • BLE スマート開発キット
  • 6 つの MEMS センサ
  • ファームウェアをスマートフォンから直接ワイヤレス・ダウンロード可能
  • Android および iOS をサポート
  • 低コストのキット

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRR109B.ZIP (1396 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR126.PDF (697 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SWRR127.ZIP (89 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRR125.PDF (496 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62730降圧コンバータ、バイパス・モード付き、超低消費電力ワイヤレス・アプリケーション用

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC2540 USB Evaluation Kit Quick Start Guide 2013年 3月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ