TIDM-BLE-KEYBOARD

Bluetooth 低エネルギー・キーボード、リファレンス・デザイン

TIDM-BLE-KEYBOARD

設計ファイル

概要

This solution implements a keyboard for any operation system which supports HOGP (Hid Over GATT Profile). It is designed to have ultra low-power consumption for a substantial time working with Bluetooth Low Energy technology. CC2541 and an ultra-low-power MSP MCU are used in this design to handle BLE stack, key-matrix scan and power management work.

特長
  • Low-power, 3mW average when typing at about 300 characters per minute
  • Designed with TI Bluetooth Low Energy protocol stack include HOGP implementation
  • Full-feature keyboard support up to 128 keys(16 x 8 matrix) without pcb modification
  • Turnkey solution for BLE keyboard applications
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU548.PDF (2329 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBG0.PDF (56 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC719.ZIP (49 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBF9.PDF (131 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS62730バイパス モード付き、超低消費電力ワイヤレス アプリケーション向け、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF
Low-power MCUs

MSP430G24448KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC718 — Bluetooth Low Energy Keyboard Reference Design Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BLE-KEYBOARD Bluetooth 低エネルギー・キーボード、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC718 Bluetooth Low Energy Keyboard Reference Design Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/16
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BLE-KEYBOARD Bluetooth 低エネルギー・キーボード、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc718 or www.ti.com/lit/xx/tidc718/tidc718.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC718. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Bluetooth Low-Energy Keyboard Reference Design Guide 2014/09/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。