CC3000BOOST-RD
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3000 ブースタパック・リファレンス・デザイン
CC3000BOOST-RD
概要
このリファレンス・デザインは、CC3000 SimpleLink™ Wi-Fi を搭載し、MSP430 や Tiva™ C シリーズ LaunchPad を含めたマイコン (MCU) LaunchPad 評価キットと組み合わせて、IoT (モノのインターネット) アプリケーションを実現できる設計を採用しています。TI のこのブースタパック・リファレンス・デザインは、FCC/IC/CE/TELEC 認定済みであり、開発中のマイコン設計に Wi-Fi を簡単に追加できます。
特長
- SmartConfig™ テクノロジー採用で、Wi-Fi の簡単な構成方法を実現
- 必要なメモリ・フットプリントが非常に小さく (最小で 2K のフラッシュと 251 バイトの RAM)、特定のマイコンに依存しないソリューション
- Wi-Fi をあらゆるアプリケーションに追加できる低コスト・ソリューション
- 導入の詳細、ソフトウェア・サンプルと資料、移植ガイド、試験と認定の詳細によってサポートされているデザイン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR162.PDF (176 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | CC3000BOOST-RD SimpleLInk Wi-Fi CC3000 Boosterpack Reference Design Test Data | 2013年 9月 16日 |