CC85X1USB-RD

CC8521 and CC8531 USB Dongle Reference Design

CC85X1USB-RD

設計ファイル

概要

The CC8521 and CC8531 USB Dongle Reference design shows how to design a PurePath Wireless USB dongle with either CC8521 or CC8531. Only one voltage regulator (TPS76933) and passive components are used in addition to the PurePath Wireless RFIC. The design features a compact PCB antenna and integrated balun.

特長
  • Can use either CC8521 or CC8531
  • Small size PCB antenna
  • Integrated balun
  • 4 layer PCB
  • Ideal for wireless USB soundcard or USB headset applications using PurePath Wireless technology
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC8521最大 2 チャネルをサポート、ワイヤレス・デジタル・オーディオ・ストリーミング向け、USB 搭載、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC8531最大 3 チャネルをサポート、ワイヤレス・デジタル・オーディオ・ストリーミング向け、USB 搭載、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC85x1 USB dongle reference design 2011年 8月 28日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
CC85XXDK-HEADSET-RD PurePath ワイヤレス・ヘッドセット・リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ