CC85XXDK-HEADSET-RD
PurePath ワイヤレス・ヘッドセット・リファレンス・デザイン
CC85XXDK-HEADSET-RD
概要
The CC85XX-HEADSET board reference design contains production material i.e., schematics, layout files, gerbers and BOM for the boards used in the CC85XXDK-HEADSET Development Kit. The design files are supplied as Gerbers, PDF-files and in Cadstar format. The reference design demonstrates good design techniques for RF and Audio layout and decoupling. For optimum RF and audio performance, the design should be copied as accurately as possible.
特長
Features of the reference design:
- Analog audio input and output (2x 3.5mm mini-jack)
- 2 LEDs for battery charging status and audio network status
- 3 control buttons for power, volume, pairing
- Li-ion battery charging via USB
- Fully programmable with PurePath Wireless Configurator PC tool
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1