CC85XX-CC2590-DIV-RD

CC85XX ~ CC2590 アンテナ・ダイバーシティ・リファレンス・デザイン

CC85XX-CC2590-DIV-RD

設計ファイル

概要

CC85XX-CC2590 Antenna Diversity Reference Design contains schematics and layout files for the CC85XX-CC2590EM module which can be used with the PurePath Wireless CC85XXDK Development Kit. The reference design demonstrates good techniques for CC85XX-CC2590 decoupling and RF layout, including antenna switch and two SMA connectors for antenna diversity operation. This is supported in PurePath Wireless firmware version FW1.3.0 and higher available here. For optimum RF performance, decoupling and RF layout should be copied accurately. This is a 4-layer reference design, and the RF section is designed for operation in the 2.4GHz frequency band.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC8521最大 2 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、USB 搭載、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC8531最大 3 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、USB 搭載、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC8520最大 2 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC8530最大 3 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC2590最大 +14dBm の出力電力、2.4GHz レンジ エクステンダ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC85XX-CC2590 Antenna Diversity Reference Design 2012/01/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。