CC2590
- Seamless Interface to 2.4-GHz Low Power RF Devices from Texas Instruments
- Up to +14-dBm (25mW) Output Power
- 6-dB Typical Improved Sensitivity on CC24xx and CC2500, CC2510, and CC2511
- Few External Components
- Integrated Switches
- Integrated Matching Network
- Integrated Balun
- Integrated Inductors
- Integrated PA
- Integrated LNA
- Digital Control of LNA Gain by HGM Pin
- 100-nA in Power Down (EN = PAEN = 0)
- Low Transmit Current Consumption
- 22-mA at 3-V for +12-dBm, PAE = 23%
- Low Receive Current Consumption
- 3.4-mA for High Gain Mode
- 1.8-mA for Low Gain Mode
- 4.6-dB LNA Noise Figure, including T/R Switch and external antenna match
- RoHS Compliant 4×4-mm QFN-16 Package
- 2.0-V to 3.6-V Operation
- APPLICATIONS
- All 2.4-GHz ISM Band Systems
- Wireless Sensor Networks
- Wireless Industrial Systems
- IEEE 802.15.4 and ZigBee Systems
- Wireless Consumer Systems
- Wireless Audio Systems
CC2590 is a cost-effective and high performance RF Front End for low-power and low-voltage 2.4-GHz wireless applications.
CC2590 is a range extender for all existing and future 2.4-GHz low-power RF transceivers, transmitters and System-on-Chip products from Texas Instruments.
CC2590 increases the link budget by providing a power amplifier for increased output power, and an LNA with low noise figure for improved receiver sensitivity.
CC2590 provides a small size, high output power RF design with its 4x4-mm QFN-16 package.
CC2590 contains PA, LNA, switches, RF-matching, and balun for simple design of high performance wireless applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.4-GHz RF Front End データシート | 2008年 9月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) | 2022年 2月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | Debugging Communication Range (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 5月 23日 | |||
その他の技術資料 | 無線通信ソリューション | 2015年 11月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541 | 2013年 3月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN037 -- Measurement Results for Combined CC2530 and CC2590 Solution | 2011年 7月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna | 2010年 10月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) | 2010年 10月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary | 2010年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN086 -- Using CC2591 Front End with CC2530 and CC2531 (Rev. A) | 2009年 12月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIMAC — IEEE802.15.4 メディア・アクセス・コントローラ(MAC)ソフトウェア・スタック
To download the free tools download click the "Get Software" button above. By subscribing, we will be able to notify you of updates when they become available and provide instructions on how to perform the update.
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー
開始
2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。
Hardware Design Review Request Form (...)
TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE — Bluetooth 低エネルギー広範囲
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGV) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。