TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

Bluetooth 低エネルギー広範囲

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

設計ファイル

概要

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE は、長距離アプリケーション向けの Bluetooth Smart リファレンス・デザインです。出力の増大と感度向上のために CC2590 レンジ・エクステンダを使用し、使用可能距離を大幅に延長しています。

特長
  • Bluetooth Low Energy テクノロジーを長距離アプリケーションに使用
  • ソリューションを "モノのインターネット(IoT)" に接続
  • スマートフォンやタブレットから機器をワイヤレス更新
  • 直結したディスプレイの代わりにスマートフォンを使用し、以下の用途に活用
    • 詳細情報、履歴データなどの参照
    • より直感的なセットアップ作業や構成作業の実現
    • データへの手軽なリモート・アクセス
    • 個人オペレータ/ユーザーによるセットアップや構成
  • この回路設計はテスト済みであり、ファームウェア、GUI、デモ、導入ガイドが含まれています

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU676.PDF (666 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRC12.PDF (415 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC13.PDF (119 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC795.ZIP (819 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC2590最大 +14dBm の出力電力、2.4GHz レンジ・エクステンダ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド Long-Range Bluetooth Low Energy Design Guide 2014年 12月 22日
アプリケーション・ノート AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541 2013年 3月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ