CC85XX-CC2590EM-RD

CC85XX-CC2590EM リファレンス・デザイン

CC85XX-CC2590EM-RD

設計ファイル

概要

CC85XX-CC2590EM reference design contains schematics and layout files for the CC85XX-CC2590EM module used in the PurePath Wireless CC85xxDK Development Kit. The reference design demonstrates good techniques for CC85XX-CC2590 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with a discrete balun and two antenna options: Either an SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna or an inverted-F antenna (selectable by moving 0ohm resistor). The RF section is designed for operation in the 2.4GHz frequency band.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC8521最大 2 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、USB 搭載、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC8531最大 3 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、USB 搭載、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC8520最大 2 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC8530最大 3 チャネルをサポート、ワイヤレス デジタル オーディオ ストリーミング向け、PurePath™ ワイヤレス 2.4 GHz

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC2590最大 +14dBm の出力電力、2.4GHz レンジ エクステンダ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC85XX-CC2590EM 1.1.0 Hardware Reference Design (Rev. A) 2011/06/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。