CDC7005QFN-EVM
CDC7005 QFN パッケージ 評価モジュール
CDC7005QFN-EVM
概要
The CDC7005 is a high-performance, low phase noise and low skew clock synchronizer that synchronizes voltage controlled crystal oscillator (VCXO) frequency to an external reference clock; generates very low phase noise (jitter) clock.
The PLL loop bandwidth and damping factor can be adjusted to meet different system requirements by selecting the external VCXO, loop filter components, frequency for PFD, and charge pump current.
As the system requires external components like a loop filter and VCXO, this EVM provides an excellent way to evaluate and modify the performance and parameters of the clock system in conjunction with the specific customer application.
This EVM is for QFN package evaluation. For BGA package, please see CDC7005-EVM.
特長
- Operates up to 800 MHz
- Loop bandwidth can be selected as low as 10 Hz or less to clean the system's clock jitter
- Can be used as a simple 1:5 LVPECL buffer with output dividing options
- Differential outputs programmable by serial peripheral interface (SPI)
クロック ジッタ クリーナ
購入と開発の開始
評価ボード
CDC7005QFN-EVM — CDC7005 QFN パッケージ評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア
SCAC037 — CDC7005 SPI Software with Labview 8.0 Runtime Engine
SCAC037 — CDC7005 SPI Software with Labview 8.0 Runtime Engine
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 15 12 2005
製品
クロック・ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac037 or www.ti.com/lit/xx/scac037a/scac037a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SCAC037. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | CDC7005QFN-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | CDC7005 (QFN Package) Evaluation Module Manual (Rev. B) | 2006年 3月 28日 |