CIRCUIT060031
3 ディケードの負荷電流センシング回路
CIRCUIT060031
概要
この単一電源のローサイド電流センシング・ソリューションは、10μA ~ 10mAの範囲にある負荷電流を高精度検出します。独自かつシンプルなゲイン切り替え回路が実装済みであり、3 桁にわたる広い範囲の負荷電流を高精度測定できます。
特長
- 入力:10μA ~ 10mA
- 出力:100mV~4.9V
- 電源電圧:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- Vref = 0V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示