CIRCUIT060043
電圧から低レベル電流へのコンバータ回路
CIRCUIT060043
概要
この回路は、高精度の低レベル電流 IL を負荷 RL に供給します。この設計は 5V 単一電源で動作し、1 つの高精度、低ドリフトのオペアンプと、1 つの計装アンプを使用します。簡単な変更を加えることで、電圧 / 電流 (V-I) コンバータの範囲と精度を変更できます。
特長
- 入力:0.49 V~4.9 V
- 出力:1µA~10µA
- 電源電圧:
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- 負荷抵抗:0Ω ~ 390Ω
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示