ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
この検証済み設計は、負荷に対する精密なロー・レベル電流を実現するマイクロアンプ電圧/電流(V-I)コンバータ回路を示しています。この設計は 5V のシングル電源で動作し、高精度の低ドリフト・オペアンプと計測アンプを使用します。シンプルな変更を加えることで、V-I コンバータの範囲と精度を変更できます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト