CIRCUIT060048
AC 結合型のトランスインピーダンス アンプ回路
CIRCUIT060048
概要
この回路は AC 信号を増幅し、電源電圧の 1/2 の値が振幅の中央になるように出力信号をシフトします。入力信号のDCオフセットは0なので、グランドの上下両方にスイングすることに注意してください。この回路の主な利点は、アンプに負の電源電圧を接続していない場合でも、スイングの下端がグランドを下回る信号を入力できることです。
機能
- 入力:Vi = -240mV ~ 240mV
- 出力:Vo = 0.1 V ~ 4.9 V
- 電源電圧
- Vcc = 5V
- Vee = 0V
- Vref = 5 V
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
3 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回路設計 | AC 結合 (HPF) の反転アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 6月 8日 | ||
回路設計 | AC結合(HPF)の反転アンプ回路 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 5月 15日 | ||
Analog Design Journal | A new filter topology for analog high-pass filters | 2008年 8月 6日 |