TIPD185
AC 結合、単電源、反転および非反転アンプ、リファレンス・デザイン
TIPD185
概要
This design amplifies an ac signal, and shifts the output signal so that it is centered at one half the power supply voltage. Note that the input signal has zero dc offset so it swings above and below ground. The key benefit of this circuit is that it accepts signals which swing below ground even though the amplifier does not have a negative power supply.
特長
- AC Coupled single supply amplifier
- Bandpass frequency response
- Ground referenced ac signal input
- Mid supply shifted ac signal out
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREI8.PDF (197 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | AC-Coupled Single-Supply Inverting and Noninverting Amplifier Reference Design | 2015年 3月 26日 |