CIRCUIT060050

バンドパス・フィルタ付きの反転型アッテネータ回路

CIRCUIT060050

概要

この調整可能なバンドパス・アッテネータは、10Hz ~ 100kHz の周波数範囲にわたって信号レベルを -40dB 減衰させます。また、DC出力レベルを独立に制御できます。この設計では、指定の帯域範囲内での減衰を最小化するため、極周波数が通過帯域外で選択されています。
特長
  • 入力:Vi = 100 mV ~ 50 V
  • 出力:Vo = 1mV ~ 500mV
  • 電源電圧:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15V
    • Vref = 0V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 バンドパス フィルタが適用された反転アッテネータ回路 PDF | HTML 2024/10/30
アプリケーション・ノート Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010/04/21
アプリケーション・ノート More Filter Design on a Budget 2001/12/06

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD118 バンドパス・フィルタ -40dB アッテネータ

サポートとトレーニング