ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
この TI 検証済み設計は、-40dB の帯域通過フィルタ反転アッテネータです。回路によってシングルエンド入力信号から、フィルタ、反転、および減衰された出力が生成され、テスト、測定、または他の波形生成用アプリケーションで使用できます。低ノイズの OPA1611 シングル・オペアンプを使用して、入力信号が反転、減衰、およびフィルタされます。OPA1611 の低ノイズおよび低歪性能によって、非常に正確でクリーンな出力信号を実現できます。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト