CIRCUIT060061
シングル・エンド入力から差動出力への回路
CIRCUIT060061
概要
この回路は、単一の2.7V電源上で、0.1 V~2.4 Vのシングルエンド入力を、±2.3 Vの差動出力に変換します。入力および出力の範囲は、オペアンプの入力同相範囲と、出力スイングの制限が満たされている限り、必要に応じてスケーリングできます。
機能
- 入力:Vi = 0.1 V ~ 2.4 V
- 出力:Vo = -2.3 V ~ 2.3 V
- 電源電圧:
- Vcc = 2.7 V
- Vee = 0V
- Vref = 2.5 V
汎用オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
4 をすべて表示