CIRCUIT060088

トランスインピーダンス・アンプ(TIA)マイクロフォン・アンプ回路

CIRCUIT060088

概要

この回路は、オペアンプをトランスインピーダンス・アンプ構成で使用し、エレクトレット・カプセル・マイクロフォンからの出力電流を出力電圧に変換します。この回路の同相電圧を一定とし、電源電圧の 1/2 に設定することで、入力段のクロスオーバーひずみが除去されます。
特長
  • 入力圧力 (最大) = 1,000dB SPL (2Pa)
  • 出力電圧 (最大) = 1.228Vrms
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
  • 20Hz 時の周波数応答偏差 = -0.5 dB
  • 20kHz 時の周波数応答偏差 = -0.1dB
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 TIA マイクロフォン アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/10/28
ユーザー・ガイド Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2015/02/02

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD181 単電源、エレクトレット・マイクロフォン・プリアンプ、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング