CSD87588NEVM-603

- 同期整流・降圧コンバータ、パワー・ブロック II CSD87588N 付き

CSD87588NEVM-603

購入

概要

CSD87588NEVM-603 implements a step-down synchronous buck converter using the NextFETTM Power Block II CSD87588N together with controller TPS51219RTE from Texas Instruments. CSD87588N NexFET™ Power Block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current and high efficiency capability in small outline 5.0mmx2.5mm and ultra Low Profile (0.48mm Max). The EVM can support applications up to ~25W.

特長
  • 2% tolerance 1.0V output voltage
  • Up to 25-Adc steady state output current
  • 300kHz switching frequency
  • Over 89.5% peak efficiency
MOSFET
CSD87588N 5mm x 2.5mm の LGA 封止、25A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CSD87588NEVM-603 — パワー・ブロック II CSD87588N 付き同期整流・降圧コンバータ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 CSD87588NEVM-603 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) CSD87588NEVM-603 User's Guide (Rev. A) 2014年 2月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ