DAC3171EVM
DAC3171 14 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板
DAC3171EVM
概要
DAC3171EVM は、TI のシングルチャネル 14 ビット 500MSPS D/A コンバータ (DAC) である DAC3171 の性能を評価するための回路基板です。この評価基板 (EVM) を採用すると、さまざまなクロック条件と入力条件を使用して DAC3171 をテストするためのフレキシブルな環境を実現できます。包括的な IF 送信ソリューションとして使いやすさを高めるために、DAC3171EVM は、DAC3171 のクロック関連処理を意図した CDCE62005 クロック・ジェネレータ / ジッタ・クリーナを搭載しています。
この評価基板 (EVM) を TSW1400 と組み合わせて使用すると、幅広いテスト手順を実行できます。TSW1400 は、テスト・パターンを生成します。このテスト・パターンを、1.00GSPS LVDS ポート経由で DAC3171 に供給します。DAC3171EVM のクロック・チップを使用して、TSW1400 ボードを DAC3171EVM に同期させることもできます。TSW1406EVM を採用すると、最大 64k のサンプル・パターン深度でこの評価基板 (EVM) を迅速にテストするための低コスト・ソリューションを実現できます。
特長
- DAC3171 の IF 出力向けの包括的なテスト機能
- TSW1400 信号ジェネレータへの直接接続
- クロック生成またはジッタ・クリーニングに適した CDCE62005 を搭載
- テストの容易な実施に役立つフル機能 GUI を搭載し、ソフトウェアをサポート
- HSMC を Intel (旧 Altera) の FPGA 開発キットに直接接続
- 最新の Xilinx FPGA 評価基板 (EVM) が実装している標準的な入力端子に、標準の FMC インターコネクト・ヘッダを接続することを意図した FMC-DAC-Adapter カード
高速 DAC (10MSPS 超過)
開始する
- 評価ボード DAC3171EVM を購入します
- FPGA パターン・ジェネレータ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW1400EVM パターン・ジェネレータ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
評価ボード
DAC3171EVM — DAC3171 14 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLAC543 — DAC31x1_31x4EVM GUI
SLAC543 — DAC31x1_31x4EVM GUI
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 05 7 2022
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac543 or www.ti.com/lit/xx/slac543b/slac543b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC543. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | DAC3171EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | DAC31X1EVM Design Package - Board rev A | 2014年 1月 29日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC31x1EVM User Guide | 2013年 7月 31日 |