DAC3171
- シングル・チャネル
- 分解能
- DAC3151: 10ビット
- DAC3161: 12ビット
- DAC3171: 14ビット
- 最大サンプル・レート: 500MSPS
- ピン互換のファミリ
- 入力インターフェイス
- パラレルLVDS入力
- シングルまたはデュアルDDRデータ・クロック
- 内部FIFO
- チップ間の同期
- 消費電力: 375mW
- 20MHz IFでのスペクトル性能
- SNR
- DAC3151: 62dBFS
- DAC3161: 72dBFS
- DAC3171: 76dBFS
- SFDR
- DAC3151: 76dBc
- DAC3161: 77dBc
- DAC3171: 78dBc
- SNR
- 電流ソーシングDAC
- 準拠範囲: -0.5V~+1V
- パッケージ: 64ピンVQFN (9mm×9mm)
DAC3151、DAC3161、DAC3171 (DAC31x1)は、シングル・チャネル、500MSPSのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)のファミリです。このファミリは10、12、14ビット幅のLVDSデジタル・バスと入力FIFOを使用します。
14ビットのDAC3171は、DDR 7ビットLVDSインターフェイス・モードもサポートしています。FIFO入力および出力ポインタは、高精度の信号同期のため、複数のデバイス間で同期が可能です。DAC出力は電流ソーシングであり、-0.5V~+1Vの準拠範囲でGNDに終端します。DAC31x1は、DAC31x4デュアル・チャネル、10、12、14ビット、500MSPSデジタル/アナログ・コンバータとピン互換です。
DAC31x1はVQFN-64パッケージで供給され、工業用温度範囲全体(-40℃~+85℃)で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC3171EVM — DAC3171 14 ビット、500MSPS、D/A コンバータの評価基板
DAC3171EVM は、TI のシングルチャネル 14 ビット 500MSPS D/A コンバータ (DAC) である DAC3171 の性能を評価するための回路基板です。この評価基板 (EVM) を採用すると、さまざまなクロック条件と入力条件を使用して DAC3171 をテストするためのフレキシブルな環境を実現できます。包括的な IF 送信ソリューションとして使いやすさを高めるために、DAC3171EVM は、DAC3171 のクロック関連処理を意図した CDCE62005 クロック・ジェネレータ / ジッタ・クリーナを搭載しています。
この評価基板 (EVM) を TSW1400 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。