DAC53608EVM

DAC53608 I2C インターフェイス、バッファ電圧出力、10 ビット DAC の評価モジュール

DAC53608EVM

購入

概要

The DAC53608 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC53608 device. DAC53608 is an 8-channel, buffered, low-voltage output, digital-to-analog converter (DAC) in 10-bit resolution. The device provides unipolar output voltage up to 5 V.

Two additional boards are required for proper operation of the DAC53608EVM (order separately or in a bundle with the DAC53608EVM): BOOSTXL-DAC-PORT (for the I2C programming interface) and the MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ development kit.

特長
  • Integral nonlinearity (INL): ±1 LSB (max) at 5-V output
  • Eight DAC channels
  • I2C interface

  • DAC53608 evaluation module

高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC43608 超小型 QFN パッケージ、8 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC DAC53608 超小型 QFN パッケージ、10 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC DAC63508 SPI インターフェイス搭載、12 ビット、8 チャネル、VOUT (電圧出力)、D/A コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

DAC53608EVM is a prototype evaluation module available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

DAC53608EVM — DAC53608 I2C インターフェイス、バッファ電圧出力、10 ビット DAC の評価モジュール

評価ボード

BOOSTXL-DAC-PORT — D/A コンバータ(DAC) BoosterPack™ プラグイン・モジュール

開発キット

MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC53608EVM-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の DAC53608EVM GUI

サポート・ソフトウェア

SLAC780 — DAC53608EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC780 DAC53608EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 25 11 2018
download DAC53608EVM Software (zip)  — 27829 K

チェックサム
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC43608 超小型 QFN パッケージ、8 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC DAC53608 超小型 QFN パッケージ、10 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC53608EVM DAC53608 I2C インターフェイス、バッファ電圧出力、10 ビット DAC の評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac780 or www.ti.com/lit/xx/slac780a/slac780a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC780. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC53608 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 12月 14日
証明書 DAC53608EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 19日
データシート DACx3608 オクタル、10 ビットまたは 8 ビット、I2CTM インターフェイス、超小型 3 × 3 WQFN パッケージのバッファ付き電圧出力 DAC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 1月 29日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BOOSTXL-DAC-PORT D/A コンバータ(DAC) BoosterPack™ プラグイン・モジュール
開発キット
MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ